Опубликуйте свои продукты
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Wall-mounted toilet brush set with lid from the Be-Line® range. Robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic metallised anthracite powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Toilet brush and lid automatically centre in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4051C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)93
    • Ширина (мм)93
    • Глубина (мм)229
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2685
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка