Опубликуйте свои продукты
4081P U-shaped toilet roll holder with spindle
DELABIE

4081P U-shaped toilet roll holder with spindle

Wall-mounted U-shaped toilet roll holder. Toilet roll holder. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4081P
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка