TEMPOMATIC dual control, recessed, electronic valve for direct flush WCs, kit 2/2:
Flush system without cistern: directly connected to pipework.
Battery-operated with CR123 6V Lithium batteries.
Matte black stainless steel wall plate 186 x 186mm and chrome-plated metal button, with integrated electronics.
Control plate is installed manually via hidden fixings.
TEMPOMATIC F¾" flush valve is compatible with sea water, rain water and grey water.
Shock-resistant infrared presence detection sensor.
Detection delay is 10 seconds.
Two modes of activation:
- Contactless: the flush operates automatically after each user leaves, ensuring the bowl is rinsed between each user.
- By pressing on the anti-blocking push-button.
The flush will activate even if the power supply fails.
"Intelligent" automatic rinsing: flush volume adapts according to use - 3L "short" usage, 6L "long" usage - (can be adjusted to 2L/4L or 5L/9L).
3 programmes (rinsing volume can be set according to type of WC pan).
Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after the last use.
Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure.
Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.
Order with frame system references 564060 or 564065, or with recessed housing 464SBOX.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка | Южная Америка | Океания | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Алжир | Аргентина | Австралия | Багамы |
Армения | Албания | Ангола | Боливия | Вануату | Белиз |
Афганистан | Беларусь | Бенин | Бразилия | Восточный Тимор | Гаити |
Бангладеш | Бельгия | Ботсвана | Венесуэла | Новая Зеландия | Гватемала |
Бруней-Даруссалам | Болгария | Буркина-Фасо | Гайана | Новая Каледония | Гондурас |
Бутан | Босния и Герцеговина | Бурунди | Колумбия | Папуа-Новая Гвинея | Гренландия |
Вьетнам | Великобритания | Габон | Парагвай | Соломоновы о-ва | Доминиканская Республика |
Грузия | Венгрия | Гамбия | Перу | Фиджи | Канада |
Израиль | Германия | Гана | Суринам | Коста-Рика | |
Индия | Греция | Гвинея | Уругвай | Куба | |
Индонезия | Дания | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Мексика | |
Иордания | Ирландия | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Никарагуа | |
Ирак | Исландия | Джибути | Чили | Панама | |
Иран | Испания | Египет | Эквадор | Пуэрто-Рико | |
Йемен | Италия | Замбия | Сальвадор | ||
Казахстан | Кипр | Западная Сахара | Соединенные Штаты Америки | ||
Камбоджа | Латвия | Зимбабве | Тринидад и Тобаго | ||
Катар | Литва | Камерун | Ямайка | ||
Киргизия | Люксембург | Кения | |||
Китай | Молдова | Конго | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Нидерланды | Кот-д'Ивуар | |||
Кувейт | Норвегия | Лесото | |||
Лаос | Польша | Либерия | |||
Ливан | Португалия | Ливия | |||
Малайзия | Россия | Мавритания | |||
Монголия | Румыния | Мадагаскар | |||
Мьянма (Бирма) | Северная Македония | Малави | |||
Непал | Сербия | Мали | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Словакия | Марокко | |||
Оман | Словения | Мозамбик | |||
Пакистан | Украина | Намибия | |||
Палестина | Финляндия | Нигер | |||
Саудовская Аравия | Франция | Нигерия | |||
Сирия | Хорватия | Руанда | |||
Таджикистан | Черногория | Сенегал | |||
Таиланд | Чехия | Сомали | |||
Тайвань | Швейцария | Судан | |||
Туркменистан | Швеция | Сьерра-Леоне | |||
Турция | Шпицберген | Танзания | |||
Узбекистан | Эстония | Того | |||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |