Опубликуйте свои продукты
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка465S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)310
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-21 43 23
  • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка