Опубликуйте свои продукты
50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm
DELABIE

50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm

Straight grab bar for people with reduced mobility. Straight grab bar made from bright white HR Nylon For use as a handrail and grab bar for WCs, showers or baths. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Ø 32mm tube, 900mm centres. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка50509N
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)73
  • Глубина (мм)973
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНейлон
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1586
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка