Опубликуйте свои продукты
5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

Angled grab bar 135° for people with reduced mobility, Ø 32mm. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab bar (135° part) for WCs, showers or baths. Universal for either left or right side. Dimensions: 400 x 400mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole, 304 stainless steel plate, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5081P2
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)451
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1086
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка