Опубликуйте свои продукты
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510150
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)17
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)263
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка