Опубликуйте свои продукты
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Drop-down grab bar Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. With automatic folding leg: to be used as reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 - 780mm. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 650 x 800 x 105mm. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight 170kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510162P
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)798
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)650
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)3595
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка