Опубликуйте свои продукты
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with bright polished UltraPolish finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 850 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510164P
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка