Опубликуйте свои продукты
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
ALU lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people or people with reduced mobility. Lift-up: retained in upright position and slowed down descent. Large plastic slats, comfortable and easy to maintain. Folding leg guided by an articulated arm. Structure made from white aluminium tube Ø 25mm x 2mm. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 407 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 82 x 545mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up with 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510400
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower seat
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary seats
  • Номер OmniClass23-31 17 23
  • Наименование OmniClassShower Seats

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка