Опубликуйте свои продукты
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510461S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)155
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка