Опубликуйте свои продукты
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper.
    Robust model.
    Capacity: 50 litres.
    Polished satin 304 bacteriostatic stainless steel finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Dimensions: 200 x 420 x 590 mm.
    30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510467S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)590
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка