Опубликуйте свои продукты
510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Soft-touch push button: suitable for any user, people with reduced mobility, children. Anti-blocking: one dose per push even if button is held in place. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: eases transfer of soap from large containers. Tank prevents the long-term stagnation of soap. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 185mm. For vegetable based liquid soap with a maximum viscosity: 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510584
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188
  • Ширина (мм)104
  • Глубина (мм)91
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)658
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка