Опубликуйте свои продукты
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510601W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)360
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-21 43 15 25
  • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка