Опубликуйте свои продукты
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Toilet paper dispenser. Large model for 400m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 310mm, depth 132mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510910S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)297
    • Ширина (мм)309
    • Глубина (мм)137
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1839
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Наименование OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка