Опубликуйте свои продукты
511418C Be-Line® shower stool
DELABIE

511418C Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid anthracite seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grey plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511418C
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)514.5
  • Ширина (мм)540
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4.541
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011027
  • Название ETIMShower stool
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Описание Uniclass 2015Shower seats
  • Номер OmniClass23-31 17 23
  • Наименование OmniClassShower Seats

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка