Опубликуйте свои продукты
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Basic drop-down support rail Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Basic drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Model with automatic folding leg: to be used as a reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 to 780mm. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 815 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511517W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)297
  • Ширина (мм)309
  • Глубина (мм)137
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1839
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка