Опубликуйте свои продукты
511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail Ø 35mm. Use as a grab bar and to support the user in an upright position for people with reduced mobility. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 695 x 6950mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511949C
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1206
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2934
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка