Опубликуйте свои продукты
511950FC Cover plate for Be-Line drop-down rail with fixings plate
DELABIE

511950FC Cover plate for Be-Line drop-down rail with fixings plate

Cover for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Metallised anthracite cover with fixing plate. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511950FC
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)17
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)851
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка