Опубликуйте свои продукты
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
    DELABIE

    511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white

    Be-Line® drop-down support rail for people with reduced mobility. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing and for assisting movement, for WCs or showers. Allows side access in the raised position. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of grab bars in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for disabled people. Drop-down rail with slowed down descent. Retained in upright position. Aluminium tube. Rounded profile Ø 42mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 5mm thick. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 650 x 210 x 120mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Drop-down rail with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511960W
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)202
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)651
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4591
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка