Опубликуйте свои продукты
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511965C
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)109
  • Ширина (мм)148
  • Глубина (мм)31
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)83
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка