Опубликуйте свои продукты
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511966W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)59
  • Ширина (мм)146
  • Глубина (мм)82
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)324
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-21 43 15 31
  • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка