Опубликуйте свои продукты
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Архив

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка512031PUK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)121
    • Ширина (мм)111
    • Глубина (мм)121
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)749
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers