Опубликуйте свои продукты
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Архив

    512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. Vandal-resistant model for cross wall installation for walls up to 110mm. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with flexible tube 1.20m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка512111PUK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)37.3
    • Ширина (мм)37.3
    • Глубина (мм)119
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)657
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers