Опубликуйте свои продукты
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Satin finish 304 stainless steel spout. No waste pump dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks (tank not supplied). Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка512121S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)99
    • Ширина (мм)37.3
    • Глубина (мм)121
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка