Опубликуйте свои продукты
512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell (detection distance can be adjusted). Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. No-waste pump dispenser: dispenses 0.8ml (can be adjusted up to 7 doses per activation). Option of operation in anti-clogging mode. Automatic soap dispenser: 6 AA -1.5V (DC9V) batteries supplied integrated in the soap dispenser body. Low battery indicator light. Tank with large opening: easy to fill from large containers. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 196mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. CE marked. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка512566W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)195.7
  • Ширина (мм)104
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)0.695
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка