Опубликуйте свои продукты
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Drop down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing up and for assisting movement, for WCs or showers. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop down grab bar in bright white HR Nylon. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial and mould development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High-strength polyamide (Nylon) and polymer: with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 900 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5171N
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)901
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2150
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка