Опубликуйте свои продукты
5460S Upright shower bar with sliding shower head holder
DELABIE

5460S Upright shower bar with sliding shower head holder

Upright shower riser rail with shower head holder Ø 32mm for people with reduced mobility. Can be used as a vertical grab bar and a shower head rail for showers or baths. Chrome-plated metal shower head holder with ergonomic locking ring. Possible to add a sliding soap dish (order separately). Height: 1,150 mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured to wall by a 3-hole plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5460S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1220
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)78
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2205
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC011028
  • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка