Опубликуйте свои продукты
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка708000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)123
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)477
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка