Опубликуйте свои продукты
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка709200
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)61
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)35
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)654
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка