Опубликуйте свои продукты
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка710501
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)44
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)99
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 11
    • Наименование OmniClassHand Soap Holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка