Опубликуйте свои продукты
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Архив

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка729150
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers