Опубликуйте свои продукты
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
    DELABIE

    729164S Deck-mounted liquid soap dispenser

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Liquid soap dispenser.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling under the counter by changing the tank.
    Supplied with 1.2m flexible tube for remote tanks.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка729164S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Глубина (мм)117
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)242
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка