Опубликуйте свои продукты
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170 Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser. Service duct model for cross-wall installation, upto 190mm. Liquid soap dispenser. Body and push-button in polished 304 stainless steel. Non-drip system (waterproof). For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка729170
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)44
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)70.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)247
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка