Опубликуйте свои продукты
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Time flow shower valve for panels: TEMPOSOFT 2 M½" time flow valve for mixed water supply. For panels or dry walls 7mm max. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate pre-set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Solid brass body. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка749870
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка