Опубликуйте свои продукты
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка801
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1154
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1987
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка