Опубликуйте свои продукты
H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Deck-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Single hole mixer with curved spout H. 160mm L. 140mm with hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH96201
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSink mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)273
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)178
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1754
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка