Demex section barrier in hot-dip galvanised steel. A Ø48.3 × 2 mm hoop with rounded top corners and an extra horizontal mid rail 600 mm above ground, giving higher stability and better protection against penetration and impact than a plain hoop barrier.
For warehouses, industrial areas, car parks and other places with traffic or machinery. Available in two widths: 1000 mm (art. no. SR14001) and 2000 mm (art. no. SR14002). Height 1000 mm above ground, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |