Demex Smidig is a modular handrail and guardrail system in hot-dip galvanised steel for walkways, car parks, schools, parks and public spaces. Ø44 posts with ball caps carry two Ø44 × 1.5 mm rails on side brackets. Easy to install, comfortable to hold, keeps pedestrians on the right path and protects them from passing traffic.
The model shows one 3.5 m section with two posts at 3000 mm centres. Components: post Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) or 1200 L=1600 (A5521), rail holder (A5532), ball cap (A5531), rail Ø44 × 1.5 L=3500/7000 (A1425/A1427), end and corner fittings. Also available in RAL 6005, 6003 and 9005.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |