Demex Solvalla is a clean and flexible railing system for paths, courtyards, residential areas and public spaces. Ø60 posts with square sleeves carry two horizontal 41 × 30 mm rails. The open design separates areas without feeling heavy, and the system is quickly adapted to straight runs, corners, ends and angles.
The model shows one 2 m section. Components: corner/end post Ø60 L=1500 (SO1500), intermediate post Ø60 L=1500 (SM1500), sleeves 45 × 45 L=48 (SH48) and L=150 (SH150), rail 41 × 30 L=2000 (SBS10) and safety screws. Hot-dip galvanised or painted in any RAL colour on request.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |