Опубликуйте свои продукты
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Cпецификация
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAir-Kit-4
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Repair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНPumps
    • Код ССКПУ ООН401515

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия