Опубликуйте свои продукты
U-Lockit
U-Lockit
U-Lockit
U-Lockit
    Dero

    U-Lockit

    No more wheel benders

    Bicyclists hate old-style “wheel bender” bike racks, the ones where you wedge your wheel between the bars and can’t use a U-lock. We hate them, too! That’s why we made the U-Lockit™ — a small, modular, affordable rack that actually does what bike racks are supposed to do: secure your bike with any lock. Perfect for smaller applications and short-term parking at schools, churches, and small businesses.

    Ships flat via UPS or FedEx with tamperproof hardware and is easy to assemble.

    Cпецификация
    • Materials:

      • Hoop: 1.5” 11g sq. tube
      • Connectors: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-u-lockit
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
    Австралия
    Канада
    Колумбия
    Великобритания
    Гонконг
    Новая Зеландия
    Мексика
    Чили
    Венгрия
    Израиль
    Соединенные Штаты Америки
    Исландия
    Катар
    Нидерланды
    Сингапур
    Норвегия
    Швеция