Опубликуйте свои продукты
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
    DESIGNHEURE

    COUTURE- FLOORLAMP XXL

    The extra-large XXL Couture floor lamp can be used to add a generous amount of complementary lighting, with lots of personality and chic to your decor. It features an elegant and refined one-metre shade in the shape of a bow tie in diffusing white fabric, with a decorative insert adorned with a houndstooth pattern and a black textile cord. Available in three standard colours, all edged in black.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 200 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 78.7’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcouture-floorlamp-xxl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)360
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка