Опубликуйте свои продукты
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. This ingenious floor lamp combines an exceptional height, allowing central lighting, with a wide range of adjustment thanks to a double joint, like an architect's lamp. It seems to come alive and become an animal. The floor lamp's fabric shade, black on the outside and lacquered white on the inside, is complemented by a beechwood base and handle, and a twisted black textile power cord that plugs into a simple socket.

    Cпецификация
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 140 x l. 40 x H. 223 cm / L. 55.1’’ x l. 15.7’’ x H. 87.8’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаluxiole-wall-floor-lamp-Grand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2230
    • Ширина (мм)1360
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)5.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка