Опубликуйте свои продукты
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Cпецификация
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmoon-medium-table-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)670
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка