Опубликуйте свои продукты
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - SMALL WALL LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic mini wall lamp is ideal for mounting on the wall at the head of a bed, in a corridor or in a living room to provide atmospheric lighting and a modern touch.

    It consists of a conical shade and a cylinder in diffusing white fabric with black edging and trim, as well as a black woven cord.

    Cargo wall lights come in two shade sizes and two standard finishes. They can be turned from front to back, head down or vice versa.

    Cпецификация
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 31 x H. 65 cm / L. 15.7’’ x l. 12.2’’ x H. 25.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpetit-cargo-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)310
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка