Опубликуйте свои продукты
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Designed for use in building lobby applications where higher security, high speed throughput and interior aesthetics are priorities. The Optical Turnstiles with Barrier provide a visual as well as psychological barrier which communicates to pedestrians that authorization is required before entering the secured area. These units will monitor high throughput traffic flow of up to 30 people per minute per lane while optical sensors and barrier arms ensure only one person entry for each authorized I.D. card presented.

Cпецификация
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииOptical Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки