Опубликуйте свои продукты
Basic Canopy
Outlaw Industries

Basic Canopy

The Basic Canopy offers a straightforward and dependable solution for sheltering equipment and people. Engineered for durability and versatility, it features 11-gauge steel posts, 14-gauge channel, and receiver components, providing a lightweight yet robust structure. Available in 4-, 6-, and 8-postconfigurations, this canopy adapts to various needs and spaces. Choose betweentwo roof styles—single slope or peaked roof—to best suit your application. Its simple design ensures lower shipping costs and easy installation. Each canopy is shipped as a complete package, including posts, framing, roofing, gutters, downspouts, fasteners, rebar cages, and detailed assembly instructions. Customization options include various sizes, roofing and trim colors, and finishes for posts and framing.

Cпецификация
  • Width

    8, 9, 10, 11, 12

    Length

    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

    Finish

    Galvanized

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbasic-canopy
  • Тип продукцииCanopies
  • Группа продукцииBasic Canopy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Описание Uniclass 2015Canopy systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Номер OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Наименование OmniClassSolid Canopies

Доступно в регионах:

Северная Америка