Опубликуйте свои продукты
DSI ES880 Invisigate™ Turnstile
Detex

DSI ES880 Invisigate™ Turnstile

When tight security is required in high-traffic areas, the ES880 Invisigate™ turnstiles provide an optimal solution with an attractive modern design. Invisigate combines full-height glass barriers with an optical turnstile, ensuring controlled access with high-speed throughput. Customization is available in the same options as other DSI turnstiles, providing the flexibility required by unique installation designs.

Cпецификация
  • Features

    • Detects tailgating
    • High throughput easy entry or exit for authorized personnel
    • Field configurable for card-in/card-out/free-exit operation with no programming necessary
    • ADA compatible
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdsi-es880-invisigate-turnstile
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииOptical Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки