Опубликуйте свои продукты
Fluted Round Aluminum Porch Columns
Digger Specialties, Inc.
Архив

Fluted Round Aluminum Porch Columns

DSI round aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural columns are available in 6”, 8”, 10”, and 12” diameter. Our round fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. These round porch columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary) DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluminum-round-fluted-columns
  • Тип продукцииPorch Columns
  • Группа продукцииAluminum Columns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Columns
  • Классификация IFCКолонна
  • Название по ССКПУ ООНColumns
  • Код ССКПУ ООН30161902
  • Код Uniclass 2015EF_20_30
  • Описание Uniclass 2015Columns
  • Номер OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Наименование OmniClassColumns